Le robinet de baignoire sur pied Elysian avec douchette est un modèle alliant design raffiné et fonctionnalité. Fabriqué en acier inoxydable 304 de haute qualité, il présente un profil élégant sur pied et intègre une douchette, un inverseur et un mitigeur minimaliste pour un contrôle précis du débit d'eau.
Idéal pour être associé à une baignoire îlot, ce robinet de baignoire rehausse à la fois la fonctionnalité et l'élégance visuelle de votre salle de bains, créant un espace aussi luxueux au toucher qu'à la vue.
Veuillez noter:
Pour connaître les options de pré-installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation.
Caractéristiques:
– Sa construction en acier inoxydable 304 offre une durabilité adaptée à une utilisation intérieure et commerciale.
– Fabrication sans plomb.
– Le système de coloration électrolytique PVD ABI HeatShield offre une finition plus résistante à la corrosion tout en restant respectueux de l'environnement.
– Poignée de mixeur minimale.
– Inverseur facile d'accès avec fonctionnement en quart de tour.
– Support de douchette sur bras réglable.
Dimensions:
– Portée du bec : 198 mm
– Hauteur : 1112 mm
– Largeur : 186 mm
– Profondeur : 281 mm
Consultez la fiche technique pour plus d'informations.