Publier vos produits
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm

    Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm

    Traduit par Google,

    Parfois, vous souhaitez avoir la liberté de conserver vos armoires existantes et de remplacer les poignées sans créer de nouveaux trous de fixation. Notre poignée d'armoire réglable Kingsley haut de gamme est conçue pour la flexibilité, aidant à rafraîchir avec élégance l'apparence de vos armoires existantes avec des points de fixation entièrement réglables.

    Avec une construction en laiton massif, ce produit facile à utiliser convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kingsley-adjustable-cabinetry-pull-150mm
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsKingsley
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)19
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)39
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.13
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware