Publier vos produits
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap

    Kingsley Basin Bridge Mixer Tap

    Traduit par Google,

    Le mitigeur de lavabo Kingsley Bridge rehausse instantanément l'esthétique de toute salle de bains grâce à son bec aux lignes épurées et à ses détails élégants. Fabriqué en laiton massif, il garantit une durabilité exceptionnelle et dispose d'une fonction pivotante facile à utiliser. Ses commandes à poignée intégrée et sa cuvette colorée apparente ajoutent une touche raffinée.

    Conçu avec des axes à quart de tour pour un contrôle précis de l'eau, ce robinet haut de gamme complète parfaitement le style sophistiqué de la gamme Kingsley Provincial, alliant une élégance intemporelle à des performances pratiques.

    Caractéristiques:
    – Construction en laiton massif facile à nettoyer.
    – Poignées à quart de tour pour un contrôle de l'eau fluide et précis.
    – Bec pivotant facile à utiliser.

    Dimensions:
    – Hauteur : 165 mm
    – Longueur : 337 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kingsley-basin-bridge-mixer-tap
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsKingsley
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)252
    • Largeur (mm)337
    • Profondeur (mm)119
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)3.59
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 15 11
    • Titre OmniClassSink Cartridge Faucets