Publier vos produits
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder

    Lira Soap Bottle Holder

    Traduit par Google,

    Fixé au mur pour plus de commodité lors du lavage des mains dans la salle de bain ou les toilettes, le porte-savon Lira offre une solution élégante pour votre espace.

    Son design épuré et sa construction en acier inoxydable en font un accessoire du quotidien qui embellit votre espace tout en vous offrant une durabilité à toute épreuve.

    Veuillez noter:

    – Le flacon Lira est compatible avec les flacons de savon Thankyou, Aesop, Organic Choice, Sukin, entre autres.

    Caractéristiques:

    – PVD (Dépôt physique en phase vapeur)
    – Construction en acier inoxydable
    – Compatible avec une variété de flacons de savon

    Dimensions:

    – Hauteur : 80 mm
    – Largeur : 50 mm
    – Profondeur : 70 mm
    – Diamètre du collier : 29 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lira-soap-bottle-holder
    • Famille de produitsBathroom Accessories
    • Groupe de produitsLira
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)83
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 11
    • Titre OmniClassHand Soap Holders