Publier vos produits
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function

    Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function

    Traduit par Google,

    Le mitigeur thermostatique de douche Milani équilibre de manière experte l'eau chaude et l'eau froide pour maintenir une température d'eau confortable et constante dans votre douche.

    Il est doté d'une vanne thermostatique qui permet un contrôle précis de la température par simple rotation du cadran et évite toute fluctuation soudaine de température.

    Fabriqué en laiton massif durable, ce mitigeur à double fonction peut accueillir deux sorties pouvant être utilisées à la fois avec une douche à main et une pomme de douche ou un bec de baignoire. Il est également disponible en tant que mitigeur à fonction unique si une seule sortie est nécessaire.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.milani-thermostatic-shower-mixer-double-function
    • Famille de produitsThermostatic Mixers
    • Groupe de produitsMilani
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)156
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
    • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves