Publier vos produits
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm

    Pedra Wall Mounted Basin 400mm

    Traduit par Google,

    Le lavabo mural Pedra est fabriqué en travertin massif et présente un design élégant et incurvé qui respire l'élégance discrète. Son design mural pratique est idéal pour les petits espaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pedra-wall-mounted-basin-400mm
    • Famille de produitsWall Mount Basins
    • Groupe de produitsPedra
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)215
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks