Publier vos produits
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm

    Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm

    Traduit par Google,

    La poignée Rappana Cabinetry est une poignée unique qui permet des ouvertures sans effort pour toutes les armoires. Son style minimaliste et fin garantit des ouvertures sans effort et sans force à chaque fois. Une longévité optimale est obtenue grâce à une conception discrète, pliée et soudée à la main qui utilise de l'acier inoxydable de haute qualité et fonctionne en parfaite synchronisation avec la gamme de couleurs unique d'ABI.

    Tout cela est complété par un système d'électrocoloration PVD de qualité industrielle qui offre une finition plus dure et plus résistante à la corrosion.

    En réunissant cette résistance et cette longévité optimales, nous garantissons que la poignée Rappana Cabinetry vous aidera à mieux gérer toutes vos armoires.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rappana-cabinetry-pull-extended-100mm
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsRappana
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)36
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.05
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware