Publier vos produits
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Traduit par Google,

    Plongez-vous dans notre baignoire autoportante en acrylique Scala en blanc mat. Cette baignoire est fabriquée à partir d'acrylique lucite mat moulé d'origine chimique pour une résistance et une durabilité assurées. La structure composée de l'acrylique lucite offre une plus grande résistance aux UV et aux produits chimiques, ainsi qu'une résistance accrue aux taches et une isolation thermique.

    La baignoire autoportante en acrylique Scala possède une structure de forme ovale considérable de 1 650 mm avec une fonction de trop-plein élégante, offrant un bain agréable de sérénité bienheureuse. Les courbes naturelles de cette baignoire et sa forme traditionnelle en forme de cocon constitueront sûrement une pièce maîtresse majestueuse dans votre salle de bain.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.scala-acrylic-freestanding-bath-1650mm
    • Famille de produitsBaths
    • Groupe de produitsScala
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)1650
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)120
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs