Publier vos produits
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder

    Sola Toilet Roll Holder

    Traduit par Google,

    Sublimez votre espace avec notre porte-rouleau de papier toilette Sola. Fabriqué en acier inoxydable 316 durable, ce porte-rouleau élégant est conçu pour résister aux intempéries, ce qui le rend idéal pour une utilisation intérieure, extérieure ou commerciale. Son design moderne apporte une touche de sophistication tout en garantissant une performance durable.

    Faisant partie de notre collection Antique, cette rampe est fabriquée avec soin selon un procédé unique en trois étapes, alliant art céramiste, techniques vibratoires et innovation PVD. Il en résulte une finition qui exhale un charme artisanal et patiné.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sola-toilet-roll-holder
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)32
    • Largeur (mm)173
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 31
    • Titre OmniClassToilet Tissue Dispensers