Publier vos produits
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm

    Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm

    Traduit par Google,

    Avec une finition à deux textures, la poignée d'armoire texturée Tezra offre une solution idéale pour vos armoires de cuisine avec une prise en main facile qui intègre des détails complexes.

    Le Tezra est également idéal pour les salles de bains, les buanderies et tout autre meuble de votre maison afin d'obtenir un look moderne et unique qui définit votre espace.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tezra-textured-cabinetry-pull-220mm
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsTezra
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)31
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.46
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware