Publier vos produits
dB screen with corkboard 800x1565
dB screen with corkboard 800x1565
    Abstracta

    dB screen with corkboard 800x1565

    Traduit par Google,
    dB est un système d'écran qui sert de scénographie discrète pour les environnements de bureaux ouverts et conçu pour être animé par les personnes qui y travaillent. L'objectif de Thomas Bernstrand en concevant dB était de permettre aux gens de faire une impression sur leur environnement - de faire de l'individu un co-créateur. Les écrans peuvent ainsi être recouverts de n'importe quel tissu, et la série comprend un écran à face de tableau blanc, un écran à face en liège pour les bulletins et une gamme d'accessoires astucieux pour accueillir des photos, des magazines et d'autres objets personnels. L'espièglerie réputée de Bernstrand en tant que designer se manifeste sous la forme d'un pot de fleurs optionnel, équilibré de manière improbable sur le bord supérieur de l'écran dB.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dB_screen_with_corkboard
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsdB
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1565
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)165
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique