Publier vos produits
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens

    Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens

    Traduit par Google,

    Écrans insonorisants matelassés – Panneaux absorbants et antibruit mobiles et portables

    Pour le contrôle acoustique dans les environnements difficiles

    Nos rideaux insonorisants matelassés allient absorption acoustique haute performance et blocage efficace du bruit, le tout dans une conception modulaire et flexible. Les panneaux, installés sur le cadre tubulaire métallique, sont constitués d'une âme en vinyle dense, chargée de masse (450 g ou 900 g par pied carré), avec un revêtement absorbant matelassé durable sur une ou deux faces, offrant ainsi une solution unique de réduction et de confinement du bruit . Des roulettes robustes peuvent être boulonnées à la base du cadre métallique pour une mobilité optimale.

    Idéals pour les applications industrielles, commerciales et même résidentielles , ces rideaux sont fréquemment utilisés pour enfermer les machines, isoler les espaces de travail bruyants ou créer des barrières acoustiques amovibles . Conçus pour fonctionner dans des environnements exigeants, ils sont résistants à l'eau et aux produits chimiques et faciles à installer, à retirer ou à reconfigurer selon les besoins.

    Caractéristiques principales :

    • Performance à double fonction – Combine l'absorption acoustique et le blocage du bruit dans un seul rideau
    • Configurations personnalisées – Fabriquées sur commande en épaisseurs nominales de 1" ou 2" pour des performances acoustiques sur mesure
    • Durable et polyvalent – ​​Convient aux installations fixes ou mobiles ; résiste à l'humidité et aux produits chimiques
    • Conception modulaire – Les bords auto-agrippants verticaux et les œillets supérieurs assurent des joints étanches et des connexions de panneaux sans couture
    • Plusieurs options de montage – Disponibles sous forme de panneaux uniquement ou de systèmes complets avec rails à rouleaux ou cadres structurels

    Que vous conceviez une barrière acoustique mobile, une enceinte pour équipement bruyant ou une cloison acoustique flexible, ces rideaux insonorisants matelassés offrent un contrôle acoustique fiable et économique dans pratiquement tous les environnements.

    Spécification
    • The Quilted Soundproofing Screens – Mobile and Portable Absorptive & Noise Barrier Panels provide a practical solution for managing noise in environments where flexibility and performance are essential. Built around a sturdy metal tube frame, each screen incorporates a dense mass loaded vinyl (MLV) barrier screen core—available in 1 lb. or 2 lb. per square foot—paired with a durable quilted absorptive facing on one or both sides. This dual‑function design delivers both industrial noise control and effective sound absorption, making them reliable combined absorption + noise‑blocking screens for a wide range of applications.

      Mobility is a defining feature. Heavy‑duty casters can be bolted to the base of the frame, transforming the system into a mobile noise barrier or portable acoustic screen that can be repositioned with ease. Whether used as a temporary sound partition, movable sound curtain, or movable sound screen, these panels adapt quickly to changing needs in factories, construction sites, or commercial facilities. Their modular panel screens (connectable sections) design ensures tight seals and seamless connections, allowing multiple units to form larger portable soundproof walls/screens or mobile acoustic enclosures.

      Engineered for durability, the screens resist moisture and chemicals, making them dependable water‑ and chemical‑resistant acoustic screens for demanding industrial settings. They are equally effective as construction sound shields, plant noise shields, or factory floor mobile sound barriers, and can be deployed rapidly as construction site temporary noise shields or rapid deployment temporary noise partitions.

      Performance is consistent across environments. As industrial sound curtain panels and manufacturing noise barriers, they reduce mechanical noise, improve communication, and support safer, more comfortable workspaces. With options for custom thicknesses and configurations, they provide cost‑effective mobile noise reduction while meeting safety standards as Class A fire‑rated portable curtains.

      From in‑plant noise barriers to industrial noise barriers in large facilities, the quilted acoustic barrier screens deliver adaptable, high‑performance acoustic control. Their combination of portability, durability, and acoustic efficiency makes them a smart choice for professionals seeking reliable mobile soundproofing solutions in challenging environments.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nst14680
    • Famille de produitsBuilding Materials
    • Groupe de produitsBlanket Sound Isolation Insulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2013-08-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)96
    • Largeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Matériel secondaireFiberglass
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Description de l'Uniclass 2015Sound controlling
    • Code CSI MasterFormat 201401 56 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Temporary Noise Barriers
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
    • Titre OmniClassNoise Barriers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord