Publier vos produits
Action ProAir AR - EN/DIN Certified Anchored Laminated Wide Body Sleeper Floor System

Action ProAir AR - EN/DIN Certified Anchored Laminated Wide Body Sleeper Floor System

Traduit par Google,

Ce système résilient ancré combine des traverses laminées à larges parois et du contreplaqué pour offrir stabilité dimensionnelle, résistance et excellente réactivité au ballon. Certifié EN/DIN, le système de plancher Action ProAir AR est un excellent choix pour les gymnases, les salles polyvalentes, les salles d'aérobic et les projets scéniques.

Résumé du système

  • Hauteur du système 2-1/2” (64 mm) utilisant un revêtement de sol 25/32” (20 mm)
  • Revêtement de sous-plancher solide de 15/32 po
  • Traverse de 7/8 po d'épaisseur
  • Ancrages à béton avec manchons antifriction dans des poches percées en usine
  • Tampons AirTech II en caoutchouc naturel de 7/16 po (11 mm)

Spécification
  • Action Floor Systems is a leading sports flooring manufacturer offering maple sports flooring systems and synthetic sports flooring for high-performance athletic environments. Since 1988, they’ve delivered durable permanent hardwood courts and portable hardwood floors like NitroPanel®, along with anchored resilient sport systems and floating floor sports systems for optimal shock absorption. Their portfolio includes commercial polyurethane flooring, epoxy sports floor systems, and RexCourt vinyl sports flooring, all designed for longevity and aesthetics. Ideal for multi-use spaces, their portable flooring systems, Stage flooring systems, QuickCourt modular surfacing, Action Herculan PB Pro pickleball courts, and ReFlex recycled rubber flooring offer versatile solutions. They also protect investments with AirRide protective floor cover during events. As eco-conscious innovators, Action Floors delivers FIBA-certified maple systems, PUR-compliant sport floors, and forest stewardship certified flooring, reflecting a commitment to research-based sports floor innovation. Whether installing indoor tennis court flooring, renovating a gymnasium floor, or fitting a multi-sport facility, they apply athlete-first, science-driven expertise.

Spécifications techniques
  • Réference unique.af-005
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsWood Athletic Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie