Publier vos produits
AEG BI 8000 Induction Hob SaphirMatt® 80cm
AEG

AEG BI 8000 Induction Hob SaphirMatt® 80cm

Traduit par Google,
Moins de rayures grâce au verre élégant SaphirMatt® Le verre SaphirMatt® offre une protection supérieure contre les rayures par rapport à nos surfaces de cuisson en céramique standard. L'élégante finition noire mate résiste aux traces de doigts et aux taches, ce qui permet à votre table de cuisson de conserver son aspect neuf plus longtemps.
Spécification
  • 949598144
Spécifications techniques
  • Réference unique.aeg-hob-8000-saphirmatt
  • Famille de produitsHob
  • Groupe de produitsInduction hobs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)49
  • Largeur (mm)770
  • Profondeur (mm)510
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine