Publier vos produits
Okapy okienne A-EMM
Archivé

Okapy okienne A-EMM

Okap akustyczny z kratką przeciw owadom
Spécifications techniques
  • Réference unique.AD
  • Famille de produitsCanopy and channel for inlet
  • Groupe de produitsAD
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)35
  • Largeur (mm)385
  • Profondeur (mm)47
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)0.173
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir exhausters
  • Code UNSPSC40101502
  • Code Uniclass 2015Pr_70_55_51_52
  • Description de l'Uniclass 2015Terminal units
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 17
  • Titre OmniClassTerminal Air Units
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC