Publier vos produits
Air inlet AMA PRESO®
Archivé

Air inlet AMA PRESO®

Air inlet for mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.

Spécifications techniques
  • Réference unique.AMA
  • Famille de produitsAir inlet
  • Groupe de produitsAMA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)47
  • Largeur (mm)420
  • Profondeur (mm)50
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir exhausters
  • Code UNSPSC40101502
  • Code Uniclass 2015Pr_70_55_51_52
  • Description de l'Uniclass 2015Terminal units
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 17
  • Titre OmniClassTerminal Air Units
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC