Publier vos produits
Receiver
Receiver

    Receiver

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Récepteur d'air vertical
    Composition du kit :
    - soupape de sécurité
    - manomètre
    - vanne de vidange
    - 2 vannes (entrée/sortie)
    - bouchons
    Autres capacités et pressions sur demande

    Spécification
    • - Advised receiver for a FLEXO constant vacuum regulation device
      - Vertical receiver for ON/OFF control regulation
      - All vacuum receivers are made of steel sheet, painted externally in white RAL 9016
      - On request, they can be internally and externally hot zinc-dipped by full immersion

    Spécifications techniques
    • Réference unique.receiver
    • Famille de produitsMedical pipeline system
    • Groupe de produitsAir compressor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2305
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)284
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Nom UNSPSCGas regulators
    • Code UNSPSC40142201
    • Code Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Description de l'Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Numéro OmniClass23-25 33 00
    • Titre OmniClassMedical Gas Products
    • Code CSI UniFormat IID3040
    • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems