Capteur de qualité de l'air intérieur AirQ
Interface de contrôle et de surveillance de la qualité de l'air dans une zone d'un système Airzone. Finition acier et verre.
Fonctionnalités :
- Indicateur de qualité de l'air : Bonne (vert), Moyenne (jaune) et Faible (rouge).
- Relevés d'humidité relative, de CO2, de PM 2,5 et 10 et de COVT dans la zone.
- Gestion de la ventilation mécanique contrôlée par signal 0-10V ou marche/arrêt à distance.
- Peut fonctionner avec Aidoo Pro et l'application Airzone Cloud (Android / iOS).
Capteur Wi-Fi AirQ pour la qualité de l'air intérieur (QAI)
Dispositif de surveillance en temps réel de la qualité de l'air et de ventilation mécanique contrôlée en fonction des niveaux détectés. Régule la ventilation lorsque les niveaux de CO₂ et de COVT dépassent les seuils définis comme « bons ». Connexion Wi-Fi sans fil. Finition en acier et en verre.
Fonctionnalités :
- Indicateur de qualité de l'air : Bonne (vert), Moyenne (jaune) et Mauvaise (rouge). Les limites sont configurables.
- Mesures de l'humidité relative, du CO2, des PM 2,5 et 10 et des COVT dans la zone. La pondération de chaque variable est configurable.
- Gestion de la ventilation mécanique contrôlée par signal 0-10V ou marche/arrêt à distance.
- Gestion d'un registre motorisé de ventilation.
- Contrôle et surveillance depuis l'application Airzone Cloud (Android / iOS).
- Intégration avec Modbus RTU.