Publier vos produits
Baltimore Bar stool
Archivé

Baltimore Bar stool

4.3 sur 5 étoiles4.3(17 Avis)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

Spécification
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Baltimore-Bar-Stool
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsChairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)830
  • Largeur (mm)340
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCuir
  • Poids net (Kg)7
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Description de l'Uniclass 2015Stools