Publier vos produits
Bookcase THEO 1000x580x2100mm

Bookcase THEO 1000x580x2100mm

Traduit par Google,
  • Certifié par le suédois Möbelfakta
  • Max. charge 50 kg/tablette
  • 4 étagères mobiles

Bibliothèque avec deux étagères fixes et trois étagères mobiles. Le panneau arrière est blanc. Les étagères sont blanches avec des bords de la même couleur que le cadre.

Spécification
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:580 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Weight:50 kg

    Approvals:Möbelfakta

Spécifications techniques
  • Réference unique.Bookcase-THEO-1000x580x2100mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2100
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)50
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units