Publier vos produits
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 shoe shelves, 1800x900x300 mm

Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 shoe shelves, 1800x900x300 mm

Traduit par Google,
  • Range-chaussures robuste et facile à nettoyer
  • Équipé d'un bac d'égouttement
  • Flexible et peu encombrant

Étagère à chaussures murale avec trois étagères réglables avec égouttoir. Facile à agrandir avec plus de sections dans la gamme vestiaire ENTRY pour créer un espace de rangement adapté à vos besoins. Il est livré avec deux rails muraux.

Spécification
  • ENTRY is a flexible and expandable range for cloakrooms where each part can be adapted as needed. This basic unit forms a perfect base for a cloakroom or entrance to a gym, pool, school, healthcare facility or similar. With the help of smart add-on units, it's easy to expand your clothing and shoe storage and adapt it to your particular space.

    The ENTRY range shoe racks have a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating. There are convenient drip trays under each shelf that collect grit and moisture from shoes.

    Supplied with two wall rails that are mounted directly on the wall or, for easier mounting, hooked onto a wall-mounted rail (see accessories). A cross brace is available as an accessory, which is recommended to increase stability if the wall rails are hung on a rail. Feet can be added to divert the weight of the shelves from the wall to the floor.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Cloakroom-unit-ENTRY-basic-wall-unit-3-shoe-shelves-1800x900x300mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsCloakroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1800
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSlovaquie
  • Poids net (Kg)12.8
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
  • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Numéro OmniClass23-21 15 21
  • Titre OmniClassCloakroom Units