Publier vos produits
Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm

Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm

Traduit par Google,
  • Y compris tringle et crochets
  • Serrure à cylindre
  • Unité complète

    Meuble vestiaire complet avec perforations en haut et en bas de la porte, porte-étiquettes, tringle à vêtements avec trois crochets et serrure à cylindre.
Spécification
    • Height:1800 mm
    • Width:900 mm
    • Depth:500 mm
    • Door width (lockers ):300 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:6
    • Door colour:Light grey
    • Door colour code:RAL 7035
    • Frame colour:Light grey
    • Frame colour code:RAL 7035
    • Material:Sheet steel
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Cylinder lock
    • Sheet steel thickness door:0.7 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Weight:56.2 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
Spécifications techniques
  • Réference unique.Compartment-locker-CAMPUS-6-doors-1800x900x500mm
  • Famille de produitsClothing Locker
  • Groupe de produitsLockers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1800
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)56.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Numéro OmniClass23-19 13 00
  • Titre OmniClassLockers