Publier vos produits
Conference chair WHISTLER No armrests
Archivé

Conference chair WHISTLER No armrests

  • Stackable
  • Upholstered seat
  • Trendy design

    Modern chair in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece; the seat features soft padding covered in fabric and is slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
Spécification
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:White/grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:No
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.8 kg
    • Assembly:Assembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Conference-chair-WHISTLER-No-armrests
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsChairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)440
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)6.8
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Seating