Publier vos produits
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm

    Conference table CLAIRE 1200x500x720mm

    Traduit par Google,
    • Cadre pliable
    • Dessus stratifié
    • Choix de trois couleurs de cadre

    Table de conférence avec cadre pliable et plateau résistant.

    Spécification
    • Length:1200mm

      Height:720mm

      Width:500mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:16kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Conference-table-CLAIRE-1200x500x720mm
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables