Publier vos produits
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable

    Desk ARISE Sit-stand adjustable

    Traduit par Google,
    • Emboîtable
    • Réglable en hauteur
    • Roulettes verrouillables

    Bureau compact et réglable en hauteur avec deux roulettes verrouillables et deux pieds réglables. Il est doté d'un plateau inclinable qui permet d'emboîter plusieurs bureaux rapprochés pour un rangement pratique. La table est réglable en hauteur au gaz.

    Spécification
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1085 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Folding

      Stand material:SteelWeight:21,9 kg

      Approvals:EN 1729-2:2012+A1:2016

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Desk-ARISE-Sit-stand-adjustable
    • Famille de produitsSchool desk
    • Groupe de produitsDesk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)21.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Description de l'Uniclass 2015Classroom desks and tables