Publier vos produits
Desk light LYRA
Desk light LYRA

    Desk light LYRA

    Traduit par Google,
    • Illumine le lieu de travail
    • Tête de lampe réglable
    • Joli détail intérieur

      Lampe de bureau élégante avec tête de lampe réglable et détails en laiton. En plus d'éclairer efficacement votre lieu de travail, cette lampe de bureau devient un détail de décoration de bon goût dans le bureau.
    Spécification
      • Height:480 mm
      • Max. wattage:12 W
      • Colour:White
      • Light bulb included:No
      • Weight:2.7 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Desk-light-LYRA
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsLightning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps