Publier vos produits
Flatpack clothes locker COACH 2 doors

Flatpack clothes locker COACH 2 doors

Traduit par Google,
  • Tringle à vêtements et 2 crochets
  • Idéal pour les vestiaires
  • Deux compartiments

    Casier à deux compartiments équipé d'une tringle à vêtements et de deux patères dans chaque compartiment. Le casier est livré non assemblé et sans dispositif de verrouillage.

Spécification
    • Height:1800 mm
    • Width:300 mm
    • Depth:500 mm
    • Door width (lockers ):300 mm
    • Number of sections:1
    • Number of doors:2
    • Door colour:Light grey
    • Door colour code:RAL 7035
    • Frame colour:Light grey
    • Frame colour code:RAL 7035
    • Material:Sheet steel
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Sheet steel thickness door:0.6 mm
    • Sheet steel thickness body:0.6 mm
    • Weight:22 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
Spécifications techniques
  • Réference unique.Flatpack-clothes-locker-COACH-2-doors
  • Famille de produitsClothing Locker
  • Groupe de produitsLockers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1800
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)22
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Numéro OmniClass23-19 13 00
  • Titre OmniClassLockers