Publier vos produits
Mobile workbench MOTION 1200x600mm
Mobile workbench MOTION 1200x600mm

    Mobile workbench MOTION 1200x600mm

    Traduit par Google,
    • Châssis réglable en hauteur manuellement
    • Avec roulettes
    • Plan de travail résistant

      Établi mobile réglable en hauteur avec un plan de travail durable et un cadre robuste. Un établi pratique où vous pouvez varier la position de travail au cours de la journée et l'adapter à plusieurs utilisateurs grâce au cadre réglable.
    Spécification
      • Length:1200 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:800 mm
      • Maximum height:1200 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Manually adjustable
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:400 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:36 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mobile-workbench-MOTION-1200x600mm
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)36
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201414 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables