Publier vos produits
Mobile workbench MOTION with bottom shelf 1200x800mm

Mobile workbench MOTION with bottom shelf 1200x800mm

Traduit par Google,
  • Châssis réglable en hauteur manuellement
  • Avec roulettes
  • Plan de travail résistant

    Établi flexible avec cadre réglable manuellement. Le dessus est fait de stratifié durable, ce qui rend le poste de travail adapté à de nombreuses fins. Équipé d'une étagère pour les outils et autres choses dont vous avez besoin à portée de main.
Spécification
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:54 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Mobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-1200x800mm
  • Famille de produitsChanging room
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)54
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables