Publier vos produits
Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 1500x600mm
Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 1500x600mm

    Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 1500x600mm

    Traduit par Google,
    • Réglable en hauteur avec une manivelle
    • Poste de travail mobile
    • Plan de travail résistant

      Établi mobile sur roulettes avec une fonction de manivelle intégrée qui vous permet de régler la hauteur pour une posture de travail ergonomique. L'établi est robuste avec un plan de travail et une étagère inférieure durables qui vous offrent un rangement pratique pour les boîtes et les outils.
    Spécification
      • Length:1500 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:With lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:62 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-manual-1500x600mm
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)62
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201414 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables