Publier vos produits
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm

    Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm

    Traduit par Google,
    • Beaucoup d'espace
    • Design moderne
    • Parfait pour les pièces communes

      Grande banquette avec un dossier rond au milieu. Rembourrage en mousse froide. La banquette est idéale pour les pièces communes et les couloirs
    Spécification
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:25kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ottoman-DOT-rounded-backrest-1300mm
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)755
    • Largeur (mm)1300
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires