Publier vos produits
Personal effects locker CUBE 450x250x400mm

Personal effects locker CUBE 450x250x400mm

Traduit par Google,
  • Combinez au besoin!
  • Peut être fixé au mur
  • Incl. serrures à cylindre et clés

    Casier pour le stockage personnel des objets de valeur. Peut être monté sur un mur ou vous pouvez ajouter un cadre de base pour l'utiliser comme unité autonome. La serrure à cylindre et les clés sont incluses.
Spécification
    • Height:450 mm
    • Width:250 mm
    • Depth:400 mm
    • Height, internal:405 mm
    • Width, internal:210 mm
    • Depth, internal:380 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:8.4 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Spécifications techniques
  • Réference unique.Personal-effects-locker-CUBE-450x250x400mm
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)8.4
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Numéro OmniClass23-19 13 00
  • Titre OmniClassLockers