Publier vos produits
Scene module TOGETHER 800x400x200mm
Scene module TOGETHER 800x400x200mm
Scene module TOGETHER 800x400x200mm

    Scene module TOGETHER 800x400x200mm

    Traduit par Google,
    • Lieu de rassemblement naturel pour diverses réunions
    • Fonctionnel et modulable à l'infini
    • Permet la variation de la position physique

      Module Gradäng qui vous permet de construire un gradäng unique d'un nombre infini de façons. Combinez différents modules pour créer un lieu de rencontre créatif pour les étudiants et le personnel. S'intègre aussi bien dans un environnement de bureau que dans les espaces ouverts et les salons de l'école.
    Spécification
    • Lenght: 800mm

      Height: 200mm 

      Width: 400mm

      Weight: 11kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Scene-module-TOGETHER-800x400x200mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSchool Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015SL_40_60_52
    • Description de l'Uniclass 2015Mobile stages
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 17 11
    • Titre OmniClassPortable Stages