Publier vos produits
Shoe cabinet ENTRY, basic floor unit, 30 metal doors for labels, 1800x900x600 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic floor unit, 30 metal doors for labels, 1800x900x600 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic floor unit, 30 metal doors for labels, 1800x900x600 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic floor unit, 30 metal doors for labels, 1800x900x600 mm

    Shoe cabinet ENTRY, basic floor unit, 30 metal doors for labels, 1800x900x600 mm

    Traduit par Google,
    • Portes métalliques avec possibilité de rangement
    • Verrouiller pour un stockage sécurisé
    • Livré avec bac d'égouttage

    Armoire à chaussures pour un rangement organisé et verrouillable des chaussures. Solution de rangement pratique pour des endroits comme les gymnases, les bureaux ou les écoles. Agrandissez facilement avec plusieurs meubles de la gamme vestiaire ENTRY pour créer une solution de rangement adaptée à vos besoins.

    Spécification
    • ENTRY is a versatile and expandable range for the cloakroom wherein each unit can be adapted as required. This shoe cabinet is perfect for places where you want to store your shoes and lock them away, for instance in school common areas, gyms, exercise halls, offices and other workplaces. With smart add-on units, it is very easy to expand your clothing and shoe storage and adapt it to your space.

      Each door of the shoe cabinet has a separate lock, which means that you can safely leave your shoes at the entrance. The doors have round holes with a plastic pocket for labelling. Insert a picture, a colour card or a number tag in the pocket to identify who the cabinet belongs to.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelf. Under each shelf, there is a drip tray that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double sided shoe cabinet comes with two T-frames and cross braces that are easy to assemble. The perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and change the storage as required.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shoe-cabinet-ENTRY-basic-floor-unit-30-metal-doors-for-labels-1800x900x600mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)40.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units