Publier vos produits
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE

    Sofa KIM SILENCE

    Traduit par Google,
    • Canapé acoustique anti-bruit
    • Côtés hauts
    • Housses amovibles

      Canapé acoustique 3 places avec côtés hauts et déhoussables conçus pour réduire le bruit de fond. Idéal pour les environnements où les niveaux de bruit sont élevés, tels que les écoles maternelles, les écoles ou les bureaux à aire ouverte très fréquentés.
    Spécification
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1960 mm
      • Depth:740 mm
      • Total height:1130 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:3
      • Washable:60°
      • Weight:35.67 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sofa-KIM-SILENCE
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1130
    • Largeur (mm)1960
    • Profondeur (mm)740
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)35.67
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires