Publier vos produits
Storage cabinet THEO drawers and lockable doors 1000x470x2100mm

Storage cabinet THEO drawers and lockable doors 1000x470x2100mm

Traduit par Google,
  • 12 tiroirs
  • Charnières à fermeture amortie
  • Certifié par le suédois Möbelfakta

Un meuble de rangement pratique avec des portes vitrées en haut et des tiroirs pratiques en bas.

Spécification
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:90 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Spécifications techniques
  • Réference unique.Storage-cabinet-THEO-drawers-and-lockable-doors-1000x470x2100mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2100
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)90
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units