Publier vos produits
Straight desk FLEXUS 1600x800mm

Straight desk FLEXUS 1600x800mm

Traduit par Google,
  • Deux trous de câble
  • Cadre gris
  • Bureau droit

    Bureau classique avec un dessus droit, un cadre en L stable et un panneau de fond pour un ameublement polyvalent.
Spécification
    • Length:1600 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:41.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Spécifications techniques
  • Réference unique.Straight-desk-FLEXUS-1600x800mm
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)41.4
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
  • Description de l'Uniclass 2015Office desks
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables