Publier vos produits
Table BECKY 680x680x720mm

Table BECKY 680x680x720mm

3.5 sur 5 étoiles3.5(11 Avis)
Traduit par Google,
  • Table moderne
  • Idéal pour la plupart des environnements
  • Plateau en stratifié compact résistant

Table dans un style contemporain ! La table Becky a une base en étoile élégante et un plateau mince avec des bords biseautés et des coins arrondis en stratifié facile d'entretien. Elle est idéale comme table autonome ou peut être disposée en groupe dans les salles de repos et les cantines.

Spécification
  • Length:680mm

    Height:720mm

    Width:680mm

    Thickness table surface:12mm

    Table surface:Square

    Weight:17.5

Spécifications techniques
  • Réference unique.Table-BECKY-680x680x720mm
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)680
  • Profondeur (mm)680
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)17.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables