Publier vos produits
Table light PICASSO
Table light PICASSO

    Table light PICASSO

    Traduit par Google,
    • D'inspiration rétro
    • Fait de metal
    • Convient à une variété de paramètres

      Une lampe de table simple et élégante avec une touche rétro. Lampe de table d'inspiration rétro au design chic pour une variété d'environnements tels que bureaux, salles à manger, entrées, salons, etc.

    Spécification
      • Height:356 mm
      • Diameter:180mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:1.7 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Table-light-PICASSO
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsLightning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps