Publier vos produits
Wooden storage cabinet THEO with full height doors 1000x320x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with full height doors 1000x320x2100mm

Traduit par Google,
  • Surface stratifiée durable
  • Charnières à fermeture amortie
  • Certifié par le suédois Möbelfakta

Armoire de rangement avec portes pleine longueur et tablettes ajustables.

Spécification
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Lock type:Cylinder lock

    Shelf load capacity:50 kg

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wooden-storage-cabinet-THEO-with-full-height-doors-1000x320x2100mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2100
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)60
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units