Publier vos produits
Desk screen ZONE 650x1800x30mm
Desk screen ZONE 650x1800x30mm

    Desk screen ZONE 650x1800x30mm

    Traduit par Google,
    • Absorption efficace du bruit
    • Complet incl. raccords
    • Design élégant et élégant

    Écrans de bureau insonorisants et élégants créés par l'équipe de conception interne d'AJ Products. L'écran améliore considérablement l'environnement sonore et assure l'intimité, ce qui le rend parfait pour les bureaux. Livré complet, y compris les raccords pour un montage facile sur le dessus du bureau.

    Spécification
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:30mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:4.75kg

      Testning:ISO 354, EN1023-2, EN1023-3, EN1023-1

      Warranty:7 years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Desk-screen-ZONE-650x1800x30mm
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsAcoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Poids net (Kg)4.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying