Publier vos produits
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x2000 mm
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x2000 mm

    Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x2000 mm

    Traduit par Google,
    • Garantie 30 ans
    • Surface magnétique
    • Avec roues

      Tableau blanc mobile et tournant avec surface d'écriture en émail vitrifié double face de haute qualité. Équipé de quatre roues et d'une étagère à stylos.
    Spécification
      • Height:1200 mm
      • Width:2000 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Double sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:46 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Double-sided-revolving-mobile-whiteboard-DORIS-1200x2000mm
    • Famille de produitsOffice Accessories
    • Groupe de produitsWhiteboards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalÉmail
    • Matériel secondaireAluminium
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Description de l'Uniclass 2015Whiteboards