Publier vos produits
Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

3.9 sur 5 étoiles3.9(14 Avis)
Traduit par Google,
  • Laminé tout autour
  • Verrouillage centralisé et roulettes pivotantes
  • Un meuble à tiroirs qui s'intègre parfaitement sous un bureau

    Caisson à tiroirs avec poignées en aluminium gris, verrouillage centralisé et quatre roulettes pivotantes dont deux avec frein.
Spécification
    • Height:600 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:600 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of drawers:3
    • Lockable:With lock
    • Weight:27.4 kg
    • Assembly:Assembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Mobile-pedestal-FLEXUS-600x400x600mm
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)27.4
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drawer units