Publier vos produits
Table BURÅS 1520x800mm

Table BURÅS 1520x800mm

Traduit par Google,
  • Châssis renforcé
  • Surface résistante
  • Lieu de rencontre flexible

    Table avec un cadre tubulaire renforcé adapté aux couloirs et aux salles communes. Avec des pieds réglables et un dessus avec une surface résistante. Combinez avec un banc avec ou sans dossier de la même gamme pour créer un lieu de réunion flexible.
Spécification
    • Length:1520 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Black
    • Table surface material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Weight:51 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Table-BURAS-1520x800mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1520
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)51
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
  • Description de l'Uniclass 2015Classroom desks and tables
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables