Publier vos produits
Table ELTON Cirular 900x640

Table ELTON Cirular 900x640

Traduit par Google,
  • Coins arrondis
  • Linoléum anti-bruit
  • Pieds en bois courbé

Table élégante avec pieds en bois courbé et plateau de table durable en linoléum éco-labellisé Nordic Swan et insonorisant, qui résiste exceptionnellement bien à une utilisation quotidienne. La table est excellente comme cantine, salle de classe ou table de jeu pour les enfants de tout âge.

Spécification
  • Height:640 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:23,3 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Spécifications techniques
  • Réference unique.Table-ELTON-Circular-900x640
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)640
  • Largeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)23.3
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops