Publier vos produits
TRINAR® ULTRA TMC | AlloyShield CopperTone Coatings
TRINAR® ULTRA TMC | AlloyShield CopperTone Coatings

    TRINAR® ULTRA TMC | AlloyShield CopperTone Coatings

    Traduit par Google,

    🪟 Solutions de revêtement pour verre et vitrage

    Les revêtements extrudés d'AkzoNobel pour applications de verre et de vitrage sont conçus pour offrir une clarté, une durabilité et une élégance architecturale exceptionnelles . Conformes à la norme rigoureuse AAMA 2605 , ces revêtements améliorent les performances et l'esthétique des systèmes d'encadrement utilisés dans les solutions de vitrage modernes.

    🧱 Applications 🌟 Principales caractéristiques
      • Cadres et meneaux de fenêtres
      • Systèmes de vitrage pour murs-rideaux
      • Devantures et façades
      • Structures de puits de lumière et de verrières
      • Technologie PVDF supérieure : offre une protection durable contre les rayons UV, l'exposition aux produits chimiques et l'usure environnementale.
      • Polyvalence architecturale : Disponible dans une large gamme de finitions métalliques, mates, satinées et texturées pour compléter les structures en verre.
      • Intégrité thermique et structurelle : Prend en charge les systèmes de vitrage écoénergétiques avec une excellente adhérence et résistance aux intempéries.
      • Durable et testé : soutenu par les programmes mondiaux de résistance aux intempéries d'AkzoNobel et par les garanties de pointe du secteur

    🎨 Finitions populaires

    Nos revêtements pour composants de verre et de vitrage sont disponibles dans une palette organisée de finitions hautes performances, notamment :

    • Un ton doux et élégant, idéal pour les systèmes de vitrage haut de gamme.
    • Propre et réfléchissant pour le verre architectural moderne.
    • Une finition élégante et contemporaine avec une résistance améliorée aux UV.
    • Subtil éclat métallique pour façades commerciales haut de gamme.
    • Audacieux et discret pour des designs en verre minimalistes.

    📞 Contactez-nous

    Pour le choix des couleurs, les tarifs, les données techniques ou les demandes de finitions personnalisées , veuillez contacter notre équipe commerciale ou notre service d'assistance régional . Nous sommes là pour vous aider à concrétiser votre projet de vitrage architectural grâce à des revêtements performants et protecteurs.

    Spécification
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKM3C47723
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ckm3c47723-vancouver-copper-coating
    • Famille de produitsPVDF Extrusion coatings
    • Groupe de produitsPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVDF
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_65_70
    • Description de l'Uniclass 2015Polyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • Code CSI MasterFormat 201409 96 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014High-Performance Coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 21
    • Titre OmniClassHigh Performance Coatings