Publier vos produits
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light

    Outdoor LED Area Post Light

    Traduit par Google,
    Le lampadaire LED extérieur 11403 d'Alcon Lighting offre un éclairage puissant et écoénergétique pour l'éclairage public, l'éclairage de zones et l'éclairage de poteaux extérieurs dans les environnements commerciaux, industriels et publics. Doté d'un boîtier architectural fin en bronze foncé ou blanc, ce lampadaire s'intègre harmonieusement aux places, parkings et espaces publics extérieurs, tout en garantissant une fiabilité à long terme grâce à une gestion thermique avancée. Le lampadaire moyen est disponible de 100 W à 180 W, tandis que le grand modèle est disponible en 300 W et 400 W. Les deux modèles offrent des réglages de puissance ajustables sur site (100 %, 80 %, 60 %, 40 %) et des températures de couleur sélectionnables (3 000 K, 4 000 K, 5 000 K). La compatibilité universelle avec les cellules photoélectriques et les capteurs permet des commandes adaptatives, tandis que la conformité à la norme Dark Sky améliore la visibilité sans contribuer à la pollution lumineuse.
    Spécification
    • Construction: Die-cast aluminum

      Finish: Black, white, dark bronze

      Mounting: Fixed pole, adjustable pole, slipfitter, wall, yoke

      Mounting accessories: 4" round or square pole, 5" round or square pole, adjustable pole bracket, yoke pole bracket, round or square wall bracket

      Configurations: Single (standard), double 90º, double 120º, double 180º, triple 90º, triple 120º, quad 90º

      Optics: Type 3 (standard), Type 3, Type 4, Type 5

      Color temperature (CCT): Field-adjustable 3000K/4000K/5000K

      CRI: 70+

      Voltage: Universal 120-277 VAC or 347-480 VAC input voltage

      Driver: 0-10V dimming down to 10%

      Power adjustable: 100%, 80%, 60%, 40%.

      Power factor: ≥90%

      Operating temperature: -40˚F to 113˚F

      Optional features: External glare shield, external glare full visor, PIR sensor, 120-2777V PIR sensor, microwave sensor, NEMA photocell, lens glare shield

      Life: 100,000 Hours

      Listings: UL wet location listed, DLC Premium

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (Labor not included)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.11403-area-post-light
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsArea Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur