Publier vos produits
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light

    Architectural LED Disk Pendant Light

    Traduit par Google,
    Le luminaire suspendu à disque architectural 12182-P d'Alcon Lighting présente un profilé élégant en aluminium moulé sous pression de 2,5 cm (1 pouce) et se décline en disques de 12,7 cm (5 pouces), 17,8 cm (7 pouces), 30,5 cm (12 pouces) et 45,7 cm (18 pouces). Chaque disque LED suspendu est fourni avec un kit de câble ajustable pour une installation polyvalente sous plafonds bas à moyens. Une lentille en polycarbonate dépoli assure un éclairage vers le bas uniforme et sans éblouissement. L'éclairage est réglable sur site grâce à un commutateur de température de couleur à 5 positions (2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K), offrant des flux lumineux allant de 1000 lumens à 11 W (12,7 cm) à 2000 lumens à 30 W (45,7 cm). Disponible en blanc, noir, argent ou bronze, ce luminaire suspendu à disque LED est compatible avec la gradation 0-10 V ou ELV et dispose d'une batterie de secours en option pour un fonctionnement continu. Idéal pour les intérieurs commerciaux et résidentiels, notamment les hôtels, les halls d'entrée, les commerces et les bureaux.
    Spécification
    • Construction: 1-inch slim die-cast aluminum frame with integral heat sink designed for maximum heat rejection

      Finish options: White, black, bronze, silver

      Mounting: Suitable for low-to-medium ceilings for retrofit, new construction and remodel applications. Includes universal hardware for standard octagonal junction boxes. Pendant mount is field-cuttable up to 72 inches

      Size/watts/lumens: 5"/11W/1000 lm, 7"/14W/1400 lm, 12"/22W/2000 lm, 18"/30W/2000 lm

      Lens: Polycarbonate frosted white

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K

      CRI: 90+

      Dimming: 0-10V, ELV

      Emergency backup: 14W or 25W

      Operating temperature: Suitable for temperatures down to -4°F (-20°C)

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 3 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: ETL/CETL Listed, California Title 24/JA8 compliant, Assembled in the USA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.12182-p-disk-pendant-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions