Publier vos produits
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light

    Wet Location Clean Room LED Troffer Light

    Traduit par Google,
    Le luminaire encastré LED 14081 d'Alcon Lighting, conçu pour les salles blanches, offre une protection IP65 et une conformité aux normes IC pour les environnements humides et les salles blanches ISO 5 (classe 100). Son boîtier étanche et son cadre de porte scellé empêchent toute contamination, ce qui le rend idéal pour les établissements de santé, les laboratoires, les cuisines, les sanitaires, les vestiaires, les centres de loisirs et les établissements pénitentiaires. Disponible en trois dimensions (30 x 120 cm, 60 x 60 cm et 60 x 120 cm), ce luminaire encastré de haute qualité fournit un flux lumineux de 2 000 à 25 000 lumens avec des températures de couleur statiques de 2 700 K à 5 000 K. Il est proposé en option avec un IRC supérieur à 90, une peinture antimicrobienne et une batterie de secours de 14 W. Ce luminaire est compatible avec la gradation 0-10 V jusqu'à 1 % et est conforme aux normes NSF (sécurité alimentaire) et à la loi américaine « Buy American Act ».
    Spécification
    • Construction: 20-gauge cold-rolled steel; closed-cell gasket provides a sealed, contamination-resistant enclosure

      Finish: Standard white TGIC powder coat finish, with optional antimicrobial paint

      Mounting: Recessed – drywall or grid

      Lens: Frosted or inverted prismatic acrylic

      Voltage: 120-277V

      Lumens: 4000 lm, 7000 lm, 11000 lm, 12000 lm, 13000 lm, 15000 lm, 16000 lm, 20000 lm, 25000 lm

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Driver: 0-10V

      CRI: 80+

      Optional features: 14W emergency battery backup, antimicrobial white finish

      Operating temperature: -22° to 122°F

      Life: 100,000 Hrs. LM79, LM80 and TM21 compliant

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: Approved to CSA and ETL standards, Food Safe, NSF Listed, IP65 rating, ISO 5 certified, TAA, BAA, BABA, Made in USA, IC-rated

    Spécifications techniques
    • Réference unique.14081-clean-room-troffer
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsRecessed Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical