Publier vos produits
RGBW LED Landscape Directional Uplight
RGBW LED Landscape Directional Uplight
RGBW LED Landscape Directional Uplight
RGBW LED Landscape Directional Uplight
RGBW LED Landscape Directional Uplight
RGBW LED Landscape Directional Uplight
RGBW LED Landscape Directional Uplight
RGBW LED Landscape Directional Uplight

    RGBW LED Landscape Directional Uplight

    Traduit par Google,

    Le projecteur paysager RGBW d'Alcon Lighting offre un éclairage directionnel précis pour les allées, les massifs de fleurs et les éléments architecturaux. Son boîtier en laiton résiste à la corrosion et peut accueillir des diffuseurs de taille moyenne ou grande qui limitent l'éblouissement et optimisent le faisceau pour un éclairage indirect ciblé. Une lentille transparente garantit un flux lumineux net, tandis qu'un double joint en silicone protège la chambre optique en milieu humide. Le faisceau de 38° est fourni de série, avec des options à 15° et 60° pour une grande flexibilité d'aménagement paysager. Le module RGBW produit de 15 à 450 lumens, avec des températures de couleur statiques allant de 2 700 K à 5 000 K, et offre des possibilités de changement de couleur dynamique via une application Bluetooth. Les concepteurs peuvent créer des ambiances lumineuses, synchroniser les couleurs avec la musique et connecter le projecteur à Alexa ou Google Home pour un contrôle aisé de l'éclairage des allées. Des modules Bluetooth Mesh (en option) étendent la portée sur de plus grands espaces.

    Spécification
    • Construction: Corrosion-resistant cast brass

      Finish: Gunmetal

      Shroud: Medium (5") or large (7")

      Lens: Clear flat (no shroud) or clear convex glass for medium/large shroud

      Gasket: Silicone double gasketed for water-tight sealing

      Knuckle: Swivel cast brass with thumb screw and ½" NPT threaded male hub on bottom

      Optional mounting types: 1" PVC pedestal, 3" PVC pedestal, tree mounting bracket, 5" surface canopy

      Cord: 10 feet

      Beam spread: 38º standard (15º & 60º options included)

      Color temperature (CCT): RGB+W in 2700K, 3000K, 4000K or 5000K with unlimited color wheel options & quick presets; customizable scenes with up to 8 colors; compatibility with Amazon Alexa and Google Home; lights can follow music collected by a phone microphone

      RGBW smartphone app: Bluetooth App for iOS and Android (see spec sheet)

      Optional features: Wireless Bluetooth Mesh gateway, Bluetooth range extender

      CRI: 85+

      Voltage: 12-15V

      Lumens/wattage: 15 lm-450 lm (RGB+CCT) from 1-6 Watts

      Operating temperature: -40°F to 124°F

      Warranty: Five years carefree for parts & components (Labor not included)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.9170-landscape-directional-uplight
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsLandscape Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur